Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktvorschau

Zeige 1 bis 10 von 12 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100

Wasserabscheider für Vakuumsysteme

Serie AMJ-D

Wasserabscheider für Vakuumsysteme

  • Entfernt Wassertröpfchen aus der angesaugten Luft
    Verhindert dadurch Ausfälle des Vakuumsystems
  • Gewicht: Max. 30 % Reduzierung (AMJ40-D: 0,42 kg b AMJ4000: 0,6 kg)
  • Wassertropfenabscheidegrad: 99 % oder mehr
  • Bessere Umweltbeständigkeit durch 2-lagige Konstruktion
    Der Behälter ist mit einem transparenten Behälterschutz versehen
    Hervorragende Rundumsicht: 360°.

Magnetischer Greifer/3-Positionen Variante Ø 32

Serie MHM-X7776

Magnetischer Greifer/3-Positionen Variante Ø 32

  • Ermöglicht Hochgeschwindigkeitstransfer
    verhindert das versehentliche Anziehen eines zweiten Werkstücks im Hochgeschwindigkeitsbetrieb
    Verbesserte Zykluszeit
  • Greifer kann auf 3 Oberflächen montiert werden (mit Ausnahme der Anschlussseite)
  • Stopper (Skala) ermöglicht die Einstellung der Haltekraft und eine bessere Sichtbarkeit.

Zentrier- und Klemmzylinder seitliche kompakte Variante

Serie C(L)KQ32-X3445

Zentrier- und Klemmzylinder seitliche kompakte Variante

  • Seitliche kompakte Variante
  • Kompakt: Gesamtlänge: 94 mm kürzer (183 mm → 89 mm)∗
  • Leichtgewicht: Gewicht: 38% Reduzierung (900 g → 560 g)∗
    ∗ Verglichen mit dem bestehenden Produkt CKQG32-X2081, niedrige Ausführung, ohne Schloss
  • Verriegelungsmechanismus zur Verhinderung des Herunterfallens von Werkstücken bei Notstopps
  • Verschiedene Spannarm- und Anschlusspositionen sind verfügbar
  • 2 Montageflächen.

Hochgeschwindigkeits-/Hochfrequenz-Zylinder

Serie CM2/CQ2-X3423

Hochgeschwindigkeits-/Hochfrequenz-Zylinder

  • Maximale Geschwindigkeit: 2500 mm/s
  • Maximale Betriebsfrequenz: 15 Hz
  • Kinetische Energie: 1,5-mal höher (im Vergleich zum Standardprodukt)
  • Reduzierter Aufprall durch Überarbeitung der Dämpferstruktur
  • Reduziertes Gewicht der beweglichen Teile (Kolbenstange, Kolben, etc.).

Druckluftzylinder Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

Serie CM2

Druckluftzylinder Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40

  • Es wurden folgende Varianten hinzugefügt: einfachwirkend, direkter Montage; durchgehende Kolbenstange und verdrehgesicherte Kolbenstange [Neu]
  • Weitere Bestelloptionen wurden hinzugefügt [Neu]
    Wählbare Anschlussposition (-XC3), Edelstahl (-XC6), staubgeschützt (-XC4), hitzebeständig (-XB6), etc.
  • Standardisierung von Kolbenstangenbefestigungen
  • Austauschbar in der Montage mit dem bestehenden Modell
  • Verschiedene Befestigungselement-Optionen
    Die passenden Befestigungselemente können je nach Installationsbedingung gewählt werden
    Äußerst flexible Montage
  • Bestell-Nummer mit Befestigung am Kolbenstangenende und/oder Befestigungswinkel sind erhältlich.

Ionisierer, Stabausführung

Serie IZS51

Ionisierer, Stabausführung

  • Statische Neutralisierung mit hoher Geschwindigkeit: Neutralisierung in bis zu 0,1 sec.
  • Platzsparend: Höhe 70 mm x Breite 28 mm
    Kompaktes und flaches Gehäuse
    Kann in engen Bereichen montiert werden
  • Unterstützt IO-Link
  • Wartungsarme Düsen im Vergleich zum bestehenden Model
    Druckluftkonzentration um den Emitter für die Verringerung der Emitterverschmutzung und die
    Hilfsdruckluft für den Ionentransfer
  • Option Ventileinheit
    Zur Reduzierung des Luftverbrauchs im Stand-by-Modus, durch Unterbrechung der Druckluft .

Elektrischer Antrieb - Einfachste Bedienung der integrierten Steuerung, Schlitten-, Kolbenstangen- und Stangenführungsvariante

Serie EQFS#H/EQY#H/EQYG#H

Elektrischer Antrieb - Einfachste Bedienung der integrierten Steuerung, Schlitten-, Kolbenstangen- und Stangenführungsvariante

  • Variante mit Stangenführung EQYG□H Serie [New]
    Baugröße: 16, 25, 32
  • Einfache Bedienung, wie bei Druckluftgeräten
    Betrieb mit zwei Positionen - keine Programmierung erforderlich
    Betrieb mit drei Positionen - keine Programmierung erforderlich
    Die Zykluszeit kann in allen Betriebsarten eingestellt werden
  • Kleine Baugröße durch integrierte Steuerung, Verringerung der Verkabelung, Verringerter Arbeitsaufwand
    - Ohne Programmierung
    - Reduzierte Einstellzeit
  • Jährliche CO2-Emissionen um bis zu 60 % reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/Jahr]
    ∗ Die Zahlenwerte variieren in Abhängigkeit von den Betriebsbedingungen.

[Kompatibel mit EA-Manifold Controller] Elektrischer Antrieb in Schlitten-/ Kolbenstangen-/Führungsstangenausführung

Serie LE2F##H/LE2Y(G)#H

[Kompatibel mit EA-Manifold Controller] Elektrischer Antrieb in Schlitten-/ Kolbenstangen-/Führungsstangenausführung

  • Schlitten-Ausführung mit Riemenantrieb der Serie LE2FB#H wurde hinzugefügt. [Neu]
  • Führungsstangen-Ausführung der Serie LE2YG#H wurde hinzugefügt. [Neu]
  • Kompatibel mit Mehrfach-Controller (JXD1-M)
    es können bis zu 16 Achsen verbunden werden
  • Jährliche CO2-Emissionen um bis zu 38 % reduziert durch Optimierung der Motorsteuerung (SMC Vergleich)
    8,7 kg-CO2e/Jahr (14,1)
    *Die Zahlenwerte variieren je nach Betriebsbedingungen
  • Batterieloser Absolut-Encoder
    ein Neustart von der letzten Stopp-Position ist ohne Referenzierung möglich.

Handhebelventil

Serie VHL

Handhebelventil

  • Platzsparendes, einfach zu bedienendes (vertikaler Typ) 5-Wege-Hebelventil
  • Gewichtsreduzierung um bis zu 45 %
    Vergleich zwischen VHL21#D-02# und VH210-#02
  • Platzbedarf um 58 % reduziert
    VH20# 7750 mm2 → VHL210D 3216,5 mm2
  • Innenhöhe für Schalttafeleinbau um 18,6 mm reduziert
    für Schalttafeleinbau
    Vergleich zwischen VHL210D und dem bestehenden Modell VH20#
  • Durchflussmenge um 73 % erhöht
    Vergleich zwischen VH211#-02# und VH210-#02
    (Durchflusskennlinien 1 → 4/2 (P → A/B))
  • 3 Betriebsarten.

Vakuumsauger mit rutschfester Eigenschaft

Serie ZP3M

Vakuumsauger mit rutschfester Eigenschaft

  • Es wurde eine ovale, flache Form mit rutschfester Eigenschaft hinzugefügt. (Neu)
    Kompatibel mit Werkstücken mit einer länglichen Adsorptionsfläche
  • Längere Lebensdauer (mehr als doppelt so lang wie bei Urethansaugern)
    Vakuumsauber-Material: FS61 (Gummi auf Fluorbasis) mit hoher Abriebfestigkeit
    Reduzierung der Wechselhäufigkeit der Vakuumsauger
  • spezielle rutschfeste Rippen
    Diagonale Rippen sind radial angeordnet, um die Greifkraft in alle Richtungen zu sichern
    • Verhindert das Verrutschen des Werkstücks
    • Sicheres Ansaugen und Werkstücktrasport
  • Glockenform mit ausgezeichneter Flexibilität
    Auch gebogene Werkstücke können adsorbiert werden
    Sauger passt sich der Form des Werkstücks an und ermöglicht eine stabile Adsorption
  • Haltekraft bei horizontalen Anwendungen: 387 N (Sauger-ø 100 mm)
  • Geeignet für Hochtemperaturanwendungen (200 °C)
  • Geeignet für Werkstücke mit öliger Oberfläche
    Da das Öl in die Rillen zwischen den Spezialrippen geleitet wird, kann das seitliche Abrutschen des Werkstücks selbst auf einer Stahlplatte mit Ölfilm verhindert werden.