Mehr erfahren
Erfahren Sie mehr über
Produkt Highlights
Allgemeine Produktinformation
Benötigen Sie Hilfe bei der Produktauswahl?
SMC eMatters
Top-Konfiguratoren & Tools
Anleitungen & Konformitätserklärungen
Tools & Konfigurationsdateien
Bibliotheken
Kontakt
Downloads
Dokumente
Support
Willkommen bei SMC
Vakuumeinheit
Die Serie ZK2-A ist die Komplettlösung zur Vakuumerzeugung – bestehend aus einer Kombination von Versorgungs- und Belüftungsventil, einem Vakuumschalter, einer Drossel zur Feineinstellung der Vakuumbelüftung, einem Vakuumfilter und einem Schalldämpfer. Durch die Integration der Komponenten in einer kompakten Einheit profitieren Sie direkt von Kosteneinsparungen bei Installation und Wartung. Dank des zweistufigen Vakuum-Erzeugers bietet die energiesparende Serie ZK2-A außerdem eine um 50 % erhöhte Ansaugleistung – bei gleichzeitig 30 % geringerem Druckluftverbrauch. Durch die Verwendung eines digitalen Druckschalters mit Energiesparfunktion, der die Druckluftversorgung abschaltet, sobald der eingestellte Vakuumwert erreicht ist, kann der Druckluftverbrauch sogar um bis zu 90 % reduziert werden.
In unserem Online-Produktkatalog finden Sie alle Details, die Sie benötigen: Verfügbarkeit von Lagerbeständen, 3D-Modell, CAD-Datei, Bedienungsanleitung, Datenblatt und vieles mehr