Was sind Feldbusse?
Als Feldbus bezeichnet man ein serielles Bussystem, mit dessen Hilfe Sensoren und Aktoren (sogenannte „Feldgeräte") wie Antriebe, Motoren oder Schalter mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) und Leit- bzw. Prozessrechnern verbunden werden. Auf diese Weise ermöglichen Feldbus-Systeme einen reibungslosen, schnellen Datenaustausch zwischen den verschiedenen Systemkomponenten auch über große Distanzen.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Feldbus-Systemen?
Feldbusse kommunizieren über ein einziges Kabel, weshalb Sie durch den Einsatz von Feldbussystemen erhebliche Einsparungen in Bezug auf Verkabelung, Anschlüsse, Installations- und Inbetriebnahmezeit sowie Dokumentation erzielen.
Die Vorteile der Feldbustechnologie liegen auf der Hand:
- Einfach & schnell: Die Kommunikation erfolgt über ein einziges Kabel. Durch diesen reduzierten Verkabelungsaufwand können Feldbus-Systeme rascher geplant und installiert werden.
- Zuverlässig: Dank kurzer Signalwege innerhalb des Feldbussystems verläuft die Kommunikation besonders reibungslos und zuverlässig.
- Störungssicher: Feldbussysteme bieten einen erhöhten Schutz vor Störungen. Zudem werden bei vielen Geräten Diagnosedaten mitübertragen, was die Fehlersuche im Störungsfall enorm erleichtert.
- Flexibel: Feldbussysteme sind problemlos erweiterbar. Das Hinzufügen von Sensoren und Aktoren ist flexibel möglich - und vor allem bei Modernisierungen und Ausbaustufen von Anlagen interessant.
Was leisten die Feldbus-Systeme von SMC?
Mit ihren Feldbuslösungen bietet SMC Austria GmbH besonders vielseitige, flexible Möglichkeiten der industriellen Kommunikation:
Vielseitige Schnittstellen-Lösungen für globale Konnektivität
Unsere Schnittstellen-Lösungen sprechen Ihre Sprache – alle gängigen Protokolle werden unterstützt. Neben den EtherNet-basierten Protokollen wie PROFINET, EtherCAT, POWERLINK und EtherNet/IP unterstützen unsere Feldbusgeräte auch andere übliche Protokolle wie PROFIBUS, DeviceNet und CC-Link sowie die Sensor-/Aktor-Anbindung IO-LINK. Damit sind Maschinenhersteller perfekt für den internationalen Markt aufgestellt.
Unsere Busknoten ermöglichen flexible Anbindungen von Ventilinseln an die jeweiligen Protokolle.
Treten Sie mit SMC in das Zeitalter von IIoT ein
Vernetzen Sie Ihre Maschinen, Mitarbeiter und Prozesse und erzielen Sie so einen hohen Grad an Kontrolle und Diagnose sowie hohe Anpassungsfähigkeit. SMC unterstützt Sie aktiv bei der Suche der besten industriellen industriellen Kommunikationslösungen für Ihre Anlagen und Prozesse.
Kabellose Vernetzung mit den drahtlosen Feldbus-Serien EX600-W und EXW1
Mit den Serien EX600-W und EXW1 haben Sie die Möglichkeit mehrere Ventilinseln kabellos zu verbinden. Störfaktoren wie z.B. bei Schweißanwendungen oder Kabelbrüche gehören damit der Vergangenheit an. Mit unseren kompakten Remote Units haben Sie sogar die Möglichkeit der kabellosen Kommunikation zu IO-Link Geräten.
Ihre Komplettlösung mit SMC: Serielle Schnittstellen für Ihre Automatisierung
Wir bieten Produkte für die gängigsten seriellen Schnittstellen, um Sie bei Ihren Automatisierungsanforderungen zu unterstützen - Erweitern Sie mit SMC Ihr industrielles Netzwerk!