Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

25A-IR1000/2000/3000-A, Präzisionsdruckregler, neues Modell

  • Reduzierter Eigenluftverbrauch (1 l oder weniger)
  • Geringes Gewicht.
  • Entlüftung an der Unter- und Vorderseite hinzugefügt.
  • Präzisionsdruckregler, Reproduzierbarkeit: ±0,5 % (vom max. Einstelldruck), Ansprechschwelle: 0,2 % (vom max. Einstelldruck).
  • Max. Eingangsdruck: 1,0 MPa.