Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

PFMV

PFMV
Die ursprünglich für Anwendungen in der Halbleiterindustrie entwickelten Sensoren erkennen die Anwesenheit eines Werkstücks, indem sie einfach überprüfen, ob sich die Durchflussrate verändert. Dank ihrer Ansprechzeit von maximal 5 ms eignet sich diese Ansaugtechnologie auch für die Ermittlung von Blockierungen in Düsen oder von Leckagen in Spritzgussanwendungen, die oftmals zu winzigen Löchern führen und die jeweilige Komponente schließlich unbrauchbar machen können.Die PFMV-Serie ist überaus kompakt gestaltet, so dass sie auch in sehr beengten Umgebungen eingesetzt werden kann. Sie lässt sich (ähnlich wie auf einer Mehrfachanschlussplatte) nebeneinander montieren, weist eine geringe Durchflussrate auf und kann eine Vakuumunterbrechung feststellen. Außerdem ist sowohl eine digitale als auch eine analoge Anzeige mit Autoreferenzeingang möglich.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.