Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

3-teilige Anzeige, Durchfluss-Messwertanzeige mit 4 Kanälen – PFG200

Zentralisieren Sie die Überwachung Ihrer Anlage

  • Alle Sensoren, alle Messstellen – nicht nur Durchflusssensoren, sondern auch Druck-, Temperatur- und elektrostatische Sensoren können verbunden werden
  • Zentral Informationen erhalten – Mehrkanaliger Monitor für bis zu 4 Sensoren
  • Ermitteln Sie den gesamten Verbrauch – Der kumulierte Durchfluss von bis zu 4 verschiedenen Messstellen kann visualisiert werden
  • In die Welt der vernetzten Kommunikation durch IO-Link mit SMC – Ihr Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik.

u.v.m.

  • 2-stufige, 3-teilige, 3-farbige Anzeige
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,1 % (F.S.)
  • Ausgang: IO-Link und NPN/PNP
  • Verbrauch: max. 55 mA
  • IO-Link-Hub Funktion
  • IP65 (Vorderseite), IP40 (sonstige).

Produkt konfigurieren

 
Eingangs-/Ausgangsdaten
Technische Daten der Einheit
Paneel-Einbau
Sensorstecker
Spannungsversorgungs-/Ausgangsstecker