Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Durchflussregler − PFCA7

Durchfluss-in-One - Kontrolle & Visualisierung

  • Die integrierte Lösung für die Luftstromkontrolle − Durchflusssensor, Regelventil und Regelmechanismus in einer einzigen Einheit
  • Investition in eine benutzerfreundliche Visualisierung − Dot-Matrix-LCD-Farbdisplay, um 90º drehbar
  • Reduzierung des Lagerbestands durch breites Spektrum an Anwendungen − direkte Umschaltung am Display zwischen Luft, Stickstoff, Argon und Kohlendioxyd.

u.v.m.

  • Eingänge/Ausgänge: IO-Link, NPN/PNP, analoger Strom-/Spannungsausgang
  • Ansprechzeit: max. 0,5s
  • Regelgenauigkeit: ±3 % (F.S.)
  • Fettfrei.

Produkt konfigurieren

 
Nenndurchflussbereich
Anschlussgröße
Eingangs-/Ausgangsspezifikationen
Anschlusskabel
Technische Daten der Einheit
Befestigungselement
Bedienungsanleitung/Kalibrierungszertifikat