Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

PF2D5, Digitaler Durchflussschalter für deionisiertes Wasser und Chemikalien

  • Digitaler Durchflussschalter für deionisiertes Wasser & Chemikalien
  • Einheit mit separatem Sensor
  • Durchflussbereich: 0,4 bis 4 l/min ~ 4 bis 40 l/min
  • Ausgang für Anzeigeeinheit mit/ohne analogem Ausgang
  • Anschlussgrößen: 3/8", 1/2", 3/4"