Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Korrosionsbeständige Prozesspumpe - PAF

Entwickelt für Ihre Chemie

  • Verlassen Sie sich darauf – Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz von PFA
  • Erhalten Sie ein langlebiges und robustes Produkt – Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen oder mehr
  • Flexibel durch Anschlussoptionen – Mit Mutter, Rohrverlängerung und Innengewinde erhältlich.

u.v.m.

  • Fördermenge bis zu 45 l/min
  • Bereich der Saughöhe (trocken) bis zu 1 m
  • Es werden keine Teile aus Metall verwendet
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Funktionsweise
Gewinde
Option