Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Korrosionsbeständige Prozesspumpe - PAF

Entwickelt für Ihre Chemie

  • Verlassen Sie sich darauf – Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Einsatz von PFA
  • Erhalten Sie ein langlebiges und robustes Produkt – Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen oder mehr
  • Flexibel durch Anschlussoptionen – Mit Mutter, Rohrverlängerung und Innengewinde erhältlich.

u.v.m.

  • Fördermenge bis zu 45 l/min
  • Bereich der Saughöhe (trocken) bis zu 1 m
  • Es werden keine Teile aus Metall verwendet
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 1 von 1 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Bibliotheken

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

PAF341-F03
Funktionsweise
Gewinde
Option