Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Prozesspumpe - PA

Für eine zuverlässigen Transfer von Medien

  • Erhalten Sie ein langlebiges und robustes Produkt – Lebensdauer von 50 Millionen Zyklen oder mehr
  • Energie sparen – Reduzierung des Luftverbrauchs um bis zu 53 %
  • Leicht zu reinigen – Keine gleitenden Teile in den Bereichen mit Medienkontakt, Reduzierung von Partikelbildung.

u.v.m.

  • Fördermenge bis zu 63 l/min
  • Bereich der Saughöhe (trocken) bis zu 2 m
  • Keine gleitenden Teile in Bereichen mit Medienkontakt
  • Kompakt bei geringem Gewicht.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Montageumgebung
Betrieb
Anschlussgröße
Option