Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Oval mit rutschfester Faltenbalg Eigenschaft mit Federelement – ZP3M-#B#JB#

  • Saugerdurchmesser: 16 x 50, 30 x 90, 40 x 80, 50 x 100
  • Spezielle rutschfeste Rippen
  • Material: FS61 (Gummi auf Fluorbasis)
  • Saugerhärte (Shore A: ±5°): 60º
  • Betriebstemperaturbereich der Oberfläche: 0 bis 200 ºC
  • Betriebstemperaturbereich des Adapters und des Stoßdämpfers: 0 bis 150 ºC
  • Maschenweite des Filtersiebs: 250 μm
  • Optionen: quadratischer, vertikaler Vakuumeinlass mit Außen- und Innengewinde
  • Hub des Federelements: 10, 30, 50 mm.

Produkt konfigurieren

 
Vakuum-Einlassrichtung
Saugergröße
Material
Hub des Federelements
Filtersieb