Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, pneumatischer Parallelgreifer, Originaldesign - MHL2

  • Maximale Greifkraft pro Finger 396 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,1 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.

Produkt konfigurieren

Suchen Sie nach weiteren Produktvarianten? Variantenauswahl & Konfiguration starten

Wählen Sie die gewünschten Optionswerte aus, um die Liste der lagerhaltigen Produkte zu filtern. Für mehr Produktinformation prüfen Sie bitte die „Produkt-Details“ und/oder nutzen Sie die Funktion „Produkte vergleichen“.

Die Liste der lagerhaltigen Produkte kann sich ohne Vorankündigung ändern.

Zeige 1 bis 10 von 18 Einträge
Ergebnisse pro Seite 10 | 20 | 50 | 100
Details

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Anleitungen

Durchsuchen Sie unsere schnell verfügbaren Lagerartikel: Lagerhaltige Artikel anzeigen

MHL2-D
Kolben-Ø
Gewinde
Öffnungshub/Schließhub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl