Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, Radial Style, Nockenausführung - MHY2

  • Maximales Greifmoment 2,28 Nm bei 0,5 MPa
  • Finger-Öffnungswinkel von -3° bis 180°
  • Doppeltwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,2 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 60 cpm.