Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MY3M, Kolbenstangenloser Bandzylinder, Ausführung mit Gleitführung, mit Stoßdämpfer für schwere Lasten, Serie H

  • Durch die integrierte Gleitführung können Werkstücke direkt auf dem Arbeitstisch montiert werden.
  • Außerdem konnte die Lastkapazität im Vergleich zu den Serien MY3A und MY3B verbessert werden.
  • Der einzigartige oval geformte Kolben ermöglicht es, die Höhe und Länge zu reduzieren. Darüber hinaus wird so die Grundlage für die praktischen gemeinsamen Druckluftanschlüsse, für den Dämpfmechanismus und den Positioniermechanismus geschaffen.
  • Dadurch konnten die Abmessungen und das Gewicht in erheblichem Maße reduziert werden.
  • Gesamtlänge (Z) reduziert um bis zu 104 mm (Ø 63)
  • Gesamthöhe (H) reduziert um bis zu 28 % (Ø 63)
  • Gesamtgewicht reduziert um bis zu 50 % (Ø 16)
  • Optional Rc, G oder NPT Anschlussgewinde (Ø 25 bis Ø 63)

Produkt konfigurieren

 
Kolben-Ø
Gewindeart
Hub
  []
Hubeinstelleinheit
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl