Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MXS, Pneumatische Schlitteneinheit, Kreuzrollenführung

  • Pneumatische Schlitteneinheit
  • Zylinderdurchmesser: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Hub: 5 mm bis 150 mm, je nach Zylinderdurchmesser
  • Mit/ohne Hubsteuerung, mit/ohne Stoßdämpfer
  • Optionen: Puffer, Endlagenverriegelung, Axialer Luftanschluss
  • Vielzahl an Schaltern mit unterschiedlichen Anschlusskabellängen