Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MXJ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Standard- und Reinraumausführung (Ø 4,5, Ø 6, Ø 8)

  • Hübe bis zu 20 mm.
  • Montage von vorne und oben.
  • Lineare Verfahrgenauigkeit: 0,005 mm.
  • Reinraum-Spezifikation erhältlich.
  • Betriebsdruckbereich: 0,15 bis 0,7 MPa.