Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Verriegelungseinheit - MWB-UT

Garantiert einfache Bedinung

  • Handhaben Sie es einfach: Reduzieren Sie Installations- und Wartungsarbeiten. – Handbetätigte Verriegelung und getrennte Konstruktion von Verriegelungseinheit und Zylinder
  • Vertrauen Sie darauf – Haltekraft bis 6080 N
  • Sichern Sie die Qualität in Ihrem Prozess – Hohe Stoppgenauigkeit.

u.v.m.

  • Models: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Verwendbarer Kolbenstangen-Ø: 12, 16, 20, 25, 30
  • Verriegelungsmechanismus: Entlüftungsverriegelung
  • Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
  • Verriegelungsrichtung: Beide Richtungen
  • Verriegelungseinheit mit Anzeige des Verriegelungszustands.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren