Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MLGP-B/F-Z (Ø 20 bis Ø 32), Kompakter Klemmzylinder mit Führung

  • Klemmung an jeder Hubposition möglich
  • Wählbare Klemmrichtung
  • Schutz vor Herabfallen bei Druckabfall oder Ablassen des Restdrucks
  • Kompakt und leicht
  • Kolben-Ø: 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
  • Hub (mm): 20 bis 350 (abhängig vom Kolben-Ø)
  • Vier Montagevarianten verfügbar
  • Signalgeber direkt auf zwei Seiten montierbar

Produkt konfigurieren

MLGP-Z-
Führungsart
Kolben-Ø
Anschlussart
Hub
 
Klemmrichtung
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl