Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, allgemeine Anwendungen, Steckverbindung, verriegelbar & Ziffernanzeige, mit Uni-Gewinde, Winkel - AS*2*1FS-U*

  • Anschlussgröße: Uni 1/8, Uni 1/4, Uni 3/8, Uni 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 16 mm und Ø 1/8" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.