Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Integriertes entsperrbares Rückschlagventil, Einfacher Einstellknopf, Mit Restdruck-Ablassventil – ASP-X352

  • Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.