Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Drucklufteinsparung, verriegelbar, vereinfachter Aufbau, mit Funktion für schnelle Versorgung/Entlüftung - AS-Q

  • Um den Luftverbrauch maximal zu reduzieren, sollte dieses Produkt zusammen mit der AS-R-Serie verwendet werden
  • Anschlussgröße: 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm und Ø 1/4" bis Ø 1/2"
  • Betriebsdruckbereich: 0,3 bis 0,7 MPa.