Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Spezialzubehör, Miniatur, für Miniatur-Schlauch - M-*-2

  • Miniaturanschlüsse für den Einsatz mit TU-Miniaturleitungen
  • Anwendbares Leitungsmaterial: Polyurethan
  • Anwendbarer Leitungsdurchmesser: ø2/ ø1,2
  • Anwendbar in 4 Versionen: Widerhaken, abgewinkelter Widerhaken, Widerhaken-Steckverbindung, Reduzierstück
  • Max. Betriebsdruck (bei 20°): 1 MPa

Produkt konfigurieren

 
Anschlussgröße
Modell