Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

MGQ

MGQ
Die Lösung für Linearantriebe, die hoher Lasten ausgesetzt sind. Ideal für Bestückungsanwendungen. Die zwei Grundausführungen sind ein Modell mit selbstschmierender Gleitbuchse und ein Modell mit Linearkugelführung. Das 100 mm-Gleitbuchsenmodell kann eine Last von 3.000 lbs. mit einer Geschwindigkeit von 55ft/min stoppen, oder eine zentrierte Last von 1.000 lbs mit einem Sicherheitsfaktor von 40% gleichmäßig anheben. Die Gesamteinheit ist sehr kompakt, und vorgebohrte Montagebohrungen gewährleisten einfachen Anbau von Befestigungen. Befestigung seitlich oder unten. Die Serie MGQ wird mit Kolbengrößen von 12 bis 100 mm und Eignung für Signalgeber angeboten.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.