Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MGPL50-X2616, Kompaktzylinder mit Führung und Anschlag

  • Kompaktzylinder mit Führung und genauer Endlage.
  • Montagegenauigkeit: Ebenheit 0,02 mm, Winkligkeit 0,1 mm.
  • Verbesserte Genauigkeit der Hub-Endposition: 0,2 mm.
  • Maximale Endplatten-Ablenkung von 0,2 mm (165 N).
  • Mit Metallabstreifer auf beiden Gehäuseseiten.
  • Einstellbarer Hub durch Anschlag.
  • Kolbendurchmesser: 50 mm.
  • Standardhübe (mm): 25, 40, 65.

Produkt konfigurieren

 
Hub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl