Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kompaktzylinder mit Führung – MGPK

Platzsparend und Leistungsstark

  • Optimieren Sie Ihre Anwendung – Kompakte und leichte Konstruktion
  • Erzielen Sie hohe Leistung und Steifigkeit – ±0,03° Verdrehgenauigkeit
  • Hohes Maß an Montage- und Designflexibilität – Viele verschiedene Anschlusspositionen und Montageoptionen wählbar.

u.v.m.

  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Hübe bis 200 mm
  • Verfügbar mit Anschluss oben und unten
  • Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, unten, T-Nut unten und rückseitig
  • Material der Frontplatte ist wählbar: Stahl oder Aluminium
  • Signalgebermontage von zwei Seiten möglich.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren