Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MGP-Z (Ø 12 bis Ø 32), Kompaktzylinder mit Führung

  • Drei verschiedene Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisionskugelführung.
  • Bis zu 17 % reduziertes Gewicht
  • Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32
  • Hub (mm): 1 bis 400
  • Vier Arten der Montage sind möglich: Montage oben, seitliche Montage, Montage unten und Montage in T-Nut.
  • Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden.