Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

MGP-AZ, Kompaktzylinder mit Führung, pneumatische Dämpfung

  • Mit pneumatischer Dämpfung
  • Drei verschiedene Führungsarten sind wählbar: Gleitführung, Kugelführung und Hochpräzisions-Kugelführung
  • Bis zu 17 % reduziertes Gewicht
  • Kolben-Ø (mm): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Hub (mm):10 bis 400
  • Die Signalgeber können auf 2 Seiten montiert werden

Produkt konfigurieren

 
Lagerausführung
Kolben-Ø
Gewindeanschluss-Ausführung
Hub
Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker
Anzahl
Gehäuseoption