Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Drossel-Schnellentlüftungsventil, Kompakt, Metrisch - JASV

  • Anschlussgröße: M3, M5, 10-32 UNF, 1/8
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 3,2 bis Ø 6 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 0,7 MPa.