Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Einfacher Einstellknopf, Metallgehäuse, Winkel - ASG

  • Edelstahl 316
  • Anschlussgröße: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 bis Ø 12 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.