Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Drosselrückschlagventil, Edelstahl, Einfacher Einstellknopf, Metallgehäuse, Wasserbeständig, Winkel − HF2A-ASG-V

  • NSF-H1-Fett und FDA-konform
  • Edelstahl 304 und 316
  • Anschlussgröße: M5, U10/32, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Verwendbarer Schlauchaußendurchmesser: Ø 4 ~ Ø 12 mm & Ø 5/32" ~ Ø 1/2
  • Betriebsdruckbereich: 0,1 bis 1 MPa.

Produkt konfigurieren

 
Gehäusegröße
Steuerung
Anschlussgröße
Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø
Option