Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Messwertanzeige für Drucksensoren – PSE

Messwertzentrale mit dezentralen Sensoren

  • Zentralisierte Informationen – Mehrkanal-Messwertanzeige mit bis zu 4 Kanälen
  • In die Welt der vernetzten Kommunikation durch IO-Link mit SMC – Ihr Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik
  • Überwachen Sie jeden Sensortyp – Verfügbare Sensortypen mit einer Stromaufnahme von 50 mA und 1-5 VDC Ausgang.

u.v.m.

  • Bis zu 4 Kanäle
  • Wiederholgenauigkeit: ±0.1 % (F.S.)
  • Schutzart bis IP65
  • Einstellung in 3 Schritten.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Spezifikation Eingang
Technische Daten der Einheit
Anschlusskabel