Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LVM10/100, Kompaktes, direkt gesteuertes 2/2- und 3/2-Wege-Magnetventil für Chemikalien

  • Nennweite für LVM10: 1,4 mm.
  • Nennweite für LVM11/13: 1,5 mm.
  • Erhältlich mit Energiesparschaltkreis.
  • 2/2-Wege-N.C. oder N.O. Ausführung; 3/2-Wege-Universaltyp.
  • 2 Modelle: Flanschversion und Rohrversion.
  • Auswahl Membran EPDM, FKM oder Kalrez®.
  • Material der Teile mit Flüssigkeitskontakt: PEEK.

Produkt konfigurieren

 
Symbol
Funktion
Spannung
Material der benetzten Teile
Einzelanschlussplatte, Anschlussgröße
Option
Elektrischer Eingang