Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LVC23, Hochreines Rücksaugventil, Ausführung einzeln oder Einheit

  • Reinraum-Rücksaugventil
  • Gehäusetypen: einfach; Einheitsausführung mit 2/2-Wege-Ventil
  • Haltedruck: 1 MPa
  • Betriebsdruck: 0 bis 0,2 MPa
  • Max. Rücksaugfluss (cm 3 ): 0,1