Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LVC200-S, 3-Wege-Reinraum-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, integrierter Anschluss, Einzelausführung

  • Nennweite: Ø 4.
  • Durchfluss-Kennwerte: 0,3 Cv.
  • Betriebsdruck: 0 bis 0,5 MPa.
  • Medientemperatur: 0 bis 100 °C.
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 60 °C.