Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LVC, Reinraum-Ventil für Chemikalien, pneumatisch betätigt, integrierter Anschluss, Einzelausführung

  • Nennweite: ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Durchflussmerkmale: 6,3 bis 145,4 mm²
  • Betriebsdruck: 0,3 bis 0,5 MPa
  • Medientemperatur: 0 bis 100° C
  • Umgebungstemperatur: 0 bis 60° C
  • Außendurchmesser Rohr.: Metrische Größe – 6, 10, 12, 19, 25;
     Zollgröße – 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"