No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Schlauchquetschventil</li><li>Verwendbares Medium: Schlauch mit Gas und Flüssigkeit verwendbar</li><li>Schlauchgröße: Ø 3 bis Ø 6 mm</li><li>Betriebsdruckbereich: 0 bis 0,2 MPa</li><li>Leistungsaufnahme: 2 W (2/2-Wege), 2.9 W (2/3-Wege)</li><li>2 Montagearten: Paneleinbau oder Direktmontage</li><li>Ventiltyp: 2/2-Wege (N.C., N.O) oder 2/3-Wege (N.C. auf einer Seite, N.O. auf einer Seite)</li></ul>
Produkt konfigurieren
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LPV--T
Lieferung: Möglicherweise nicht auf Lager Klicken Sie hier
für andere Varianten, die normalerweise auf Lager sind, oder SMC kontaktieren
Weiterführende HIlfestellung