Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LPV, Schlauchquetschventil

  • Schlauchquetschventil
  • Verwendbares Medium: Schlauch mit Gas und Flüssigkeit verwendbar
  • Schlauchgröße: Ø 3 bis Ø 6 mm
  • Betriebsdruckbereich: 0 bis 0,2 MPa
  • Leistungsaufnahme: 2 W
  • 2 Montagearten: Paneleinbau oder Direktmontage
  • Ventiltyp: N.C. oder N.O.

Produkt konfigurieren

 
Ventilausführung
Spannung
Elektrischer Eingang
Betriebsanzeige
Schlauchgröße
Anschlusskabellänge