Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

Card Motor - LAT3

  • Erweiterung: max. Hub von 50 mm.
  • Max. Nutzlast auf 10 N verdoppelt.
  • Kompatibel zu Modbus Kommunikationsprotokoll.
  • Encoder mit 1,5 µm, 5 µm und 30 µm Auflösung beim 50 mm Hub.
  • Einfache Programmierung (Betriebseinstellung) durch Zykluszeit-Eingabemethode.
  • 3 in 1 -> 3 Funktionen (Transport, Schub und Messung) in einer einzelnen Einheit.

Produkt konfigurieren

 
Sensorauflösung
Hub
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge
Controller-Montage
Ausführung des I/O-Kabels