Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

LFE

LFE
  • Digitaler elektromagnetischer Durchflusssensor
  • Verwendbare Medien: Wasser, wasserlösliches Kühlschmiermittel
  • 3-farbige Anzeige
  • Durchflussverhältnis: 40:1
  • Nenndurchflussbereiche: von 0,5 bis 200 l/min
  • Die Ansprechzeit kann zwischen 0,25, 0,5, 1, 2 und 5 s ausgewählt werden
  • Sehr geringer Druckverlust: max. 0,02 MPa
  • Die Durchflussrichtung kann nach der Installation geändert werden.

Kategorien

Ihre Suche ergab leider keine Ergebnisse.