Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

LFE0, 3-farbige Anzeige, Digitale Anzeigeeinheit

  • Messwertanzeige zur Durchflussmessung
  • 3-farbige/2-teilige Anzeige
  • Ausgänge: NPN/PNP und analog (Spannung oder Strom)
  • IP40
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,5 % v. E
  • Stromaufnahme: max. 50 mA.

Produkt konfigurieren

 
Ausgangsspezifikation
Anschlusskabel
Ausführung mit getrennter Anzeigeeinheit/Spezifikation der Einheiten
Option 1
Option 2