Elektrischer Zylinder mit Führungsstangen (230 VAC) - LEYG
Der Schub an Produktivität
Optimal bewegen, je nach Bedarf - Sfeif, präzise und robust
Steigern Sie Ihre Taktrate und beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Bis zu 1200 mm/s Geschwindigkeit, 5000 mm/s² Beschleunigung
Bietet bemerkenswerte Steifigkeit und Präzision – ±0,01 Positionswiederholbarkeit. Bis zu 44 kg Nutzlast vertikal bewegen
Zusammenstellung nach Ihren Anforderungen – Schritt, Servo oder für bereits vorhandene Motoren. Einbaulage des Motors axial oder parallel.
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Baugröße: 25 und 32 mm.</li><li>Hub: 30 bis 300 mm.</li><li>AC Servomotor, 100/200 W.</li><li>Positionieren mit bis zu: 64 Positionen.</li><li>Positionierung und Schubkraft können ausgewählt werden.</li></ul>
Produkt konfigurieren
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LEYG-
Lieferung: Möglicherweise nicht auf Lager Klicken Sie hier
für andere Varianten, die normalerweise auf Lager sind, oder SMC kontaktieren
Weiterführende HIlfestellung