Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schlittenausführung mit Riemenantrieb (230 VAC) – LET-X11

LET bewegt schwere Lasten, keine Entfernung zu weit

  • Transport von Lasten über lange Strecken – bis zu 240 kg horizontal und 70 kg vertikal. Hub bis zu 3000 mm.
  • Höhere Geschwindigkeit und Produktivität – bis zu 4000 mm/s Geschwindigkeit, 20000 mm/s² Beschleunigung
  • Hohe Genauigkeit – ±0,08 mm Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung
  • Anpassungsfähig und belastbar – Flexible Montage sowie Stoß- und Vibrationsfestigkeit.

u.v.m.

  • Gehäusegröße: 80, 100
  • Hub: 300 bis 3000 mm
  • Kompatibler Encoder: absolut, inkremental
  • Ausführung: Servomotor.

Produkt konfigurieren

 
Größe
Motor-Einbaulage
Motor
Steigung
Hub
Motoroption
Antriebskabel-Ausführung
Motorkabellänge
Controller-Ausführung
I/O-Kabellänge