Genau. Schnell. Vielseitig. Alle Transfers in einem
Optimal bewegen, je nach Anforderung – Kompakt (LES). Mit hoher Steifigkeit (LESH). Steif, präzise und robust (LESYH)
Steigern Sie Ihre Produktivität & beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme – Batterieloser Absolut-Encoder. Geschwindigkeit bis zu 800 mm/s, 10000 mm/s² Beschleunigung
Bietet bemerkenswerte Steifigkeit und Präzision – ±0,01 Positionswiederholbarkeit. Bis zu 20 kg Nutzlast vertikal bewegen
Zusammenstellung nach Ihren Anforderungen – Schritt, Servo oder für bereits vorhandene Motoren. Einbaulage des Motors axial oder parallel.
u.v.m.
Baugröße: 8, 16, und 25
Schritt- oder Servomotor
Batterieloser Absolut- oder Inkremental-Encoder
Hub: bis zu 150 mm
Horizontale Nutzlast : bis zu 12 kg
Geschwindigkeit: bis zu 800 mm/s
Horizontale/Vertikale Beschleunigung: bis zu 10000/5000 mm/s²