Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Schlittenausführung, Riemenantrieb (230 VAC) - LEFB, LEFG-BS

Das Format im Aufnehmen und Bewegen von Werkstücken

  • Alles was Sie zum Transportieren und Positionieren benötigen – Riemenantrieb für sanfte Bewegungen bei höheren Geschwindigkeiten oder längerem Hub
  • Steigern Sie Ihre Produktivität – High-Performance Controller. Höchstgeschwindigkeit von 2000 mm/s und maximale Beschleunigung von 20000 mm/s²
  • Für jeden Standort geeignet – verschiedene Modelle für Rein- oder Trockenräume.

u.v.m.

  • Baugröße: 25, 32, 40
  • Hub: 300 to 3000 mm
  • Kompatible Encoder: batterielos absolut, inkremental
  • AC Servomotor
  • Horizontale Nutzlast: bis zu 25 kg.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren