Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Elektrischer Antrieb zum Stoppen – LEB

Punktlandung. Jede Bewegung, perfekt kontrolliert.

  • Präziser Stopp – Zuverlässiges und sanftes Stoppen von Lasten bis zu 800 kg.
  • Integration nach Bedarf – Ohne Controller, einfach in Betrieb zu nehmen und platzsparend. Oder in Controller-Ausführung, vielseitig und sicher durch verschiedene Protokolle mit STO Sicherheits-Teilfunktion.
  • Kann Energieeinsparung – Keine Leistungsaufnahme beim Heben und Halten.

u.v.m.

  • Gehäusegröße: 32, 40, 50, 63 und 80 mm
  • Hub: 20 bis 40 mm
  • Schrittmotor-Typ.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren