Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Produktkatalog

2-Finger-Greifer, pneumatischer Parallelgreifer, Standard, Langhub - 25A-MHZL2

  • Kompatibel mit der Batterieherstellung
  • Maximale Greifkraft pro Finger 104 N bei 0,5 MPa
  • Doppeltwirkend und einfachwirkend
  • Wiederholgenauigkeit: ±0,01 mm
  • Max. Schaltfrequenz: 120 cpm.