Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät mit Peltier-Element/kompakte Ausführung – HEF

Kühl- und Temperiergerät mit Peltier-Element/kompakte Ausführung

  • Sparen Sie Platz in Ihrer Maschine und/oder auf Ihrem Schreibtisch – Größe B130 x T150 x H210 mm. 3,5 kg Gewicht
  • Steigern Sie Ihre Produktivität und maximieren Sie die Leistung Ihrer Maschine – In nur 41 Sekunden wird die Temperatur um 10 ºC gesenkt
  • Arbeiten Sie in einer ruhigen, vibrationsarmen Umgebung – Geräuscharmes Design, nur 37 dBa
  • Umweltfreundlich – Kältemittelfreie Konstruktion.

u.v.m.

  • Kühlleistung bis zu 220 W / Heizleistung bis zu 500 W
  • Hohe Temperaturstabilität: ±0,1 °C
  • Medienberührende Materialien:
    Rostfreier Stahl, Harz, Gummi (aluminium- und kupferfreies Material)
  • Einfache Wartung.

Produkt konfigurieren

 
Kühlkapazität
Stromversorgung
Gewinde
Option