Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Kühl- und Temperiergerät - Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert – HRZF

Zuverlässige Temperaturkontrolle, grün für die Zukunft

  • Geeignet für Ihre Halbleiteranwendung – Das zuverlässigste Kühl– und Temperiergerät
  • Kostenersparnis – Energieeinsparungen von bis zu 65 % dank des Einsatzes eines Inverterverdichters und einer Pumpe
  • Reduzieren Sie den Wartungsaufwand – Einfacher zugang zum Pumpengehäuse und dem Wärmetauscher
  • Sorgenfreiheit durch F–Gas–Konformität – Verwendung des Kältemittels R454C (GWP:146).

u.v.m.

  • Kühlleistung: 10 kW
  • Temperaturstabilität: ±0,1 ºC
  • Einstellbarer Temperaturbereich: -20 - 90 ºC
  • Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert: GWP=148
  • Mit automatischer Rückgewinnungsfunktion der zirkulierenden Flüssigkeit
  • Mit Heizfunktion.

Produkt konfigurieren

 
Kühlkapazität
Umlaufmedien
Analoge Kommunikation
DeviceNet-Kommunikation
NPT-Anschluss
DI-Regelung
Automatische Rückgewinnung des Umlaufmediums