Produktauswahl
×

Warenkorb (Detailansicht)
Artikelbezeichnung

Mein Konto

×

Willkommen bei SMC

Online-Produktkatalog

Thermo-Chiller/Type für Rack-Montage - HRR

Kompakt, komplett, kühl: Temperieren von Prozessen in 19"

  • Sparen Sie Platz – Mehrere Geräte in einem Rack montiert
  • Einfache Bedienung und Wartung – Filter und Ablass zugänglich über die Frontplatte
  • Erleichtert die Installation – Eingebaute Filter, Durchflusssensoren und Bypass-Verrohrung.

u.v.m.

  • Kühlkapazität: 0,95 bis 5 kW (50 Hz)
  • Temperaturgenauigkeit: ±0,1 °C
  • Temperatureinstellbereich: 5 bis 35 °C; 15 bis 35 °C (HRR010)
  • Mit Heizfunktion und Selbstdiagnose.

Schritt 1: Variantenauswahl

Bitte wählen Sie zunächst die erforderlichen Produkteigenschaften aus, um die Konfiguration zu starten.

Setzen Sie die Filter zurück und wählen Sie die Produkteigenschaften neu aus, um eine andere Variante zu konfigurieren

Schritt 2: Konfiguration

 
Kühlkapazität
Kühlmethode
Leitungsgewinde
Stromversorgung
DI-Wasserleitungen
Hochdruckpumpe montiert
UL-Ausführung
Füße
Durchflusssensor